BoLink, Custodia con staffe per fissaggio a parete, IP40 (IP65)

BoLink, Custodia con staffe per fissaggio a parete, IP40 (IP65)
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
con guarnizione decorativa BL_ DI ampliabile al grado IP65 (16374005 Black, 16374003 White, 16374001 Signal red, 16374002 Signal blue).
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, 4 viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BL 704015 WL2-9003
BL 704015 WL2-9005
BL 704020 WL2-9003
BL 704020 WL2-9005
BL 704025 WL2-9003
BL 704025 WL2-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore Numero RAL

5.32 €

1 Disponibile 3 giorni 70.442.415.5Bianco9003

5.32 €

1 Disponibile 3 giorni 70.442.415.5Nero9005

5.70 €

1 Disponibile 3 giorni 70.942.922Bianco9003

5.70 €

1 Disponibile 3 giorni 70.942.922Nero9005

6.10 €

1 Disponibile 3 giorni 71.243.226Bianco9003

6.10 €

1 Disponibile 3 giorni 71.243.226Nero9005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico