Botego, Kit elementi di personalizzazione 2

Botego, Kit elementi di personalizzazione 2
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
lavorazione meccanica della piastra frontale viene effettuata su richiesta.
Fornitura:
2 elementi di personalizzazione, materiale per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BO-D2-6TE-10788
BO-D2-6TE-5002
BO-D2-6TE-5014
BO-D2-6TE-6027
BO-D2-6TE-7024
BO-D2-6TE-7035
BO-D2-9TE-5014
BO-D2-9TE-6027
BO-D2-9TE-7024
BO-D2-9TE-7035
BO-D2-12TE-10788
BO-D2-12TE-5002
BO-D2-12TE-5014
BO-D2-12TE-6027
BO-D2-12TE-7024
BO-D2-12TE-7035
BO-D2-15TE-10788
BO-D2-15TE-7024
BO-D2-15TE-7035
BO-D2-18TE-10788
BO-D2-18TE-5002
BO-D2-18TE-5014
BO-D2-18TE-7024
BO-D2-18TE-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura profondità D
(mm)
Colore Dimensione Modulare (UM)

7.15 €

1 Disponibile 30 giorni 49.2Verde traslucido6

7.15 €

1 Disponibile 3 giorni 49.2Blu oltremare6

7.15 €

1 Disponibile 30 giorni 49.2Grigio-azzurro6

7.15 €

1 Disponibile 30 giorni 49.2Verde chiaro6

7.15 €

1 Disponibile 30 giorni 49.2Grigio grafite6

6.10 €

1 Disponibile 30 giorni 49.2Grigio chiaro6

7.27 €

1 Disponibile 30 giorni 64.4Grigio-azzurro9

7.27 €

1 Disponibile 3 giorni 64.4Verde chiaro9

7.27 €

1 Disponibile 30 giorni 64.4Grigio grafite9

6.17 €

1 Disponibile 30 giorni 64.4Grigio chiaro9

7.38 €

1 Disponibile 30 giorni 79.6Verde traslucido12

7.38 €

1 Disponibile 30 giorni 79.6Blu oltremare12

7.38 €

1 Disponibile 30 giorni 79.6Grigio-azzurro12

7.38 €

1 Disponibile 3 giorni 79.6Verde chiaro12

7.38 €

1 Disponibile 30 giorni 79.6Grigio grafite12

6.30 €

1 Disponibile 30 giorni 79.6Grigio chiaro12

7.52 €

1 Disponibile 30 giorni 94.9Verde traslucido15

7.52 €

1 Disponibile 3 giorni 94.9Grigio grafite15

6.38 €

1 Disponibile 30 giorni 94.9Grigio chiaro15

7.62 €

1 Disponibile 30 giorni 110.1Verde traslucido18

7.62 €

1 Disponibile 30 giorni 110.1Blu oltremare18

7.62 €

1 Disponibile 30 giorni 110.1Grigio-azzurro18

7.62 €

1 Disponibile 30 giorni 110.1Grigio grafite18

6.48 €

1 Disponibile 30 giorni 110.1Grigio chiaro18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 28 Misura verticale H(mm) 11.4 IP nominale IP00
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico