Botego, Kit elementi di personalizzazione 3

Botego, Kit elementi di personalizzazione 3
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
lavorazione meccanica della piastra frontale viene effettuata su richiesta.
Fornitura:
2 elementi di personalizzazione, materiale per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BO-D3-6TE-10788
BO-D3-6TE-5002
BO-D3-6TE-5014
BO-D3-6TE-6027
BO-D3-6TE-7024
BO-D3-6TE-7035
BO-D3-9TE-5002
BO-D3-9TE-5014
BO-D3-9TE-6027
BO-D3-9TE-7024
BO-D3-9TE-7035
BO-D3-12TE-10788
BO-D3-12TE-5002
BO-D3-12TE-5014
BO-D3-12TE-6027
BO-D3-12TE-7024
BO-D3-12TE-7035
BO-D3-15TE-10788
BO-D3-15TE-5002
BO-D3-15TE-5014
BO-D3-15TE-6027
BO-D3-15TE-7035
BO-D3-18TE-10788
BO-D3-18TE-5002
BO-D3-18TE-6027
BO-D3-18TE-7024
BO-D3-18TE-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore Dimensione Modulare (UM)

7.15 €

1 Disponibile 30 giorni 14.549.2Verde traslucido6

7.15 €

1 Disponibile 30 giorni 14.549.2Blu oltremare6

7.15 €

1 Disponibile 30 giorni 14.549.2Grigio-azzurro6

7.15 €

1 Disponibile 30 giorni 14.549.2Verde chiaro6

7.15 €

1 Disponibile 30 giorni 14.549.2Grigio grafite6

6.10 €

1 Disponibile 30 giorni 14.549.2Grigio chiaro6

7.27 €

1 Disponibile 30 giorni 14.764.4Blu oltremare9

7.27 €

1 Disponibile 30 giorni 14.764.4Grigio-azzurro9

7.27 €

1 Disponibile 30 giorni 14.764.4Verde chiaro9

7.27 €

1 Disponibile 30 giorni 14.764.4Grigio grafite9

6.17 €

1 Disponibile 30 giorni 14.764.4Grigio chiaro9

7.37 €

1 Disponibile 30 giorni 14.879.6Verde traslucido12

7.37 €

1 Disponibile 30 giorni 14.879.6Blu oltremare12

7.37 €

1 Disponibile 30 giorni 14.879.6Grigio-azzurro12

7.37 €

1 Disponibile 30 giorni 14.879.6Verde chiaro12

7.37 €

1 Disponibile 30 giorni 14.879.6Grigio grafite12

6.28 €

1 Disponibile 30 giorni 14.879.6Grigio chiaro12

7.52 €

1 Disponibile 30 giorni 14.694.9Verde traslucido15

7.52 €

1 Disponibile 30 giorni 14.694.9Blu oltremare15

7.52 €

1 Disponibile 30 giorni 14.694.9Grigio-azzurro15

7.52 €

1 Disponibile 30 giorni 14.694.9Verde chiaro15

6.38 €

1 Disponibile 30 giorni 14.694.9Grigio chiaro15

7.62 €

1 Disponibile 30 giorni 14.4110.1Verde traslucido18

7.62 €

1 Disponibile 3 giorni 14.4110.1Blu oltremare18

7.62 €

1 Disponibile 3 giorni 14.4110.1Verde chiaro18

7.62 €

1 Disponibile 30 giorni 14.4110.1Grigio grafite18

6.48 €

1 Disponibile 30 giorni 14.4110.1Grigio chiaro18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 26.2 IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico