BoPad, Guarnizione decorativa, IP65

BoPad, Guarnizione decorativa, IP65
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Se necessario utilizzare la guarnizione per il vano batterie.
Fornitura:
guarnizione per custodie e guarnizione per vano batterie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOP 7.0 DI-3001
BOP 7.0 DI-5005
BOP 7.0 DI-9005
BOP 7.0 DI-9016
BOP 10.1 DI-3001
BOP 10.1 DI-5005
BOP 10.1 DI-9005
BOP 10.1 DI-9016
BOP 500 DI-3001
BOP 500 DI-5005
BOP 500 DI-9005
BOP 500 DI-9016
BOP 700 DI-3001
BOP 700 DI-5005
BOP 700 DI-9005
BOP 700 DI-9016
BOP 900 DI-3001
BOP 900 DI-5005
BOP 900 DI-9005
BOP 900 DI-9016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore Numero RAL

5.78 €

1 Disponibile 3 giorni 21615111.4Rosso3001

5.78 €

1 Disponibile 3 giorni 21615111.4Blu5005

5.78 €

1 Disponibile 3 giorni 21615111.4Nero9005

5.78 €

1 Disponibile 3 giorni 21615111.4Bianco9016

6.08 €

1 Disponibile 3 giorni 28619911.4Rosso3001

6.08 €

1 Disponibile 3 giorni 28619911.4Blu5005

6.08 €

1 Disponibile 3 giorni 28619911.4Nero9005

6.08 €

1 Disponibile 3 giorni 28619911.4Bianco9016

4.98 €

1 Disponibile 3 giorni 1317613.2Rosso3001

4.98 €

1 Disponibile 3 giorni 1317613.2Blu5005

4.98 €

1 Disponibile 3 giorni 1317613.2Nero9005

4.98 €

1 Disponibile 3 giorni 1317613.2Bianco9016

5.32 €

1 Disponibile 3 giorni 1669114.2Rosso3001

5.32 €

1 Disponibile 3 giorni 1669114.2Blu5005

5.32 €

1 Disponibile 3 giorni 1669114.2Nero9005

5.32 €

1 Disponibile 3 giorni 1669114.2Bianco9016

5.63 €

1 Disponibile 3 giorni 20110614.2Rosso3001

5.63 €

1 Disponibile 3 giorni 20110614.2Blu5005

5.63 €

1 Disponibile 3 giorni 20110614.2Nero9005

5.63 €

1 Disponibile 3 giorni 20110614.2Bianco9016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico