BoPad, Custodia per touch screen a console con impugnature incassate, 15°, trasversale, IP40 (IP65)

BoPad, Custodia per touch screen a console con impugnature incassate, 15°, trasversale, IP40 (IP65)
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
le custodie sono state ideate per consentire l'integrazione di touch screen e display da 7.0" e 10.1".
Con BOP_DI ampliabile al grado IP65.
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, viti, 4 piedini in gomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOP 7.0 P-9005
BOP 7.0 P-9016
BOP 10.1 P-9005
BOP 10.1 P-9016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore

31.67 €

1 Disponibile 3 giorni 21515075.7Nero

31.67 €

1 Disponibile 3 giorni 21515075.7Bianco

44.93 €

1 Disponibile 3 giorni 28519892.9Nero

44.93 €

1 Disponibile 3 giorni 28519892.9Bianco

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico