BoPad, Accessori, Protezione antiurto

BoPad, Accessori, Protezione antiurto
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
per poter impiegare la protezione antiurto, è necessario che sia montata la guarnizione decorativa BOP...DI sulla custodia.
Fornitura:
Protezione antiurto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOP 7.0 S-1003
BOP 7.0 S-3001
BOP 7.0 S-5005
BOP 7.0 S-9005
BOP 10.1 S-1003
BOP 10.1 S-3001
BOP 10.1 S-5005
BOP 10.1 S-9005
BOP 500 S-1003
BOP 500 S-3001
BOP 500 S-5005
BOP 500 S-9005
BOP 700 S-1003
BOP 700 S-3001
BOP 700 S-5005
BOP 700 S-9005
BOP 900 S-1003
BOP 900 S-3001
BOP 900 S-5005
BOP 900 S-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore Numero RAL

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 22115654.3Giallo1003

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 22115654.3Rosso3001

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 22115654.3Blu5005

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 22115654.3Nero9005

17.17 €

1 Disponibile 3 giorni 29120454.3Giallo1003

17.17 €

1 Disponibile 3 giorni 29120454.3Rosso3001

17.17 €

1 Disponibile 3 giorni 29120454.3Blu5005

17.17 €

1 Disponibile 3 giorni 29120454.3Nero9005

7.87 €

1 Disponibile 3 giorni 1368136.3Giallo1003

7.87 €

1 Disponibile 3 giorni 1368136.3Rosso3001

7.87 €

1 Disponibile 3 giorni 1368136.3Blu5005

7.87 €

1 Disponibile 3 giorni 1368136.3Nero9005

8.92 €

1 Disponibile 3 giorni 1719644.3Giallo1003

8.92 €

1 Disponibile 3 giorni 1719644.3Rosso3001

8.92 €

1 Disponibile 3 giorni 1719644.3Blu5005

8.92 €

1 Disponibile 3 giorni 1719644.3Nero9005

10.25 €

1 Disponibile 3 giorni 20611144.3Giallo1003

10.25 €

1 Disponibile 3 giorni 20611144.3Rosso3001

10.25 €

1 Disponibile 3 giorni 20611144.3Blu5005

10.25 €

1 Disponibile 3 giorni 20611144.3Nero9005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP00 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico