BoPad, Custodie palmari, IP40 (IP65)

BoPad, Custodie palmari, IP40 (IP65)
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
con BOP_ DI ampliabile al grado IP65.
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, 4 viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOP 520-9005
BOP 520-9016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

14.85 €

1 Disponibile 3 giorni Nero9005

14.85 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco9016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 130 Misura verticale H(mm) 75 Misura profondità D(mm) 17.5
IP nominale IP40 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico