Botego, Kit profili di completamento per subrack (BGT), alluminio

Botego, Kit profili di completamento per subrack (BGT), alluminio
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
per accessori vedere al capitolo Interzoll Accessori.
Fornitura:
UC = 2 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BO-PB1-21

Codice componente
BO-PB1-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.52 €

1 Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 3 Misura verticale H(mm) 128.4 Misura profondità D(mm) 10
Colore Naturale IP nominale IP40 Materiale Alluminio
Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No
Dimensione Modulare (UM) 21

Si trova sulla pagina di Botego, Kit profili di completamento per subrack (BGT), alluminio, il codice articolo è il seguente: BO-PB1-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BO-PB1-21.

Supporto tecnico