BoPad, Accessori, Copriviti per viti di custodie

BoPad, Accessori, Copriviti per viti di custodie
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
l'impiego della guarnizione antiurto rende superflui i copriviti.
Fornitura:
24 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOP-SA-9005
BOP-SA-9016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

5.67 €

1 Disponibile 3 giorni Nero9005

6.17 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco9016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 7.4 Misura verticale H(mm) 7.5 Misura profondità D(mm) 2.8
IP nominale IP00 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico