BOS 400/400 ASC con vano per batterie da 9V formato transistor

BOS 400/400 ASC con vano per batterie da 9V formato transistor
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
quale optional è possibile inserire nella custodia 2 batterie ministilo utilizzando il portabatterie BH 2 MC (cod. d'ord.: 34165572). Supporto da parete per le versioni ASC: vedi Accessori generali.
Fornitura:
guscio superiore, guscio inferiore, coperchio vano batterie, setto separatore vano batterie, viti Sul modello BOS 400 ASC anche con clip posteriore integrata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOS 400-9005
BOS 400 ASC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo

9.35 €

1 Disponibile 3 giorni Standard

10.12 €

1 Disponibile 3 giorni con clip posteriore integrata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 100 Misura verticale H(mm) 65 Misura profondità D(mm) 24
Colore Nero IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico