BOS 401/401 ASC

BOS 401/401 ASC
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
quale optional è possibile inserire nella custodia 2 batterie ministilo utilizzando il portabatterie BH 2 MC (cod. d'ord.: 34165572). Supporto da parete per le versioni ASC: vedi Accessori generali.
Fornitura:
guscio superiore, guscio inferiore, viti Sul modello BOS 401 ASC anche con clip posteriore integrata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOS 401-9005
BOS 401 ASC-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni Standard

9.65 €

1 Disponibile 3 giorni con clip posteriore integrata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 100 Misura verticale H(mm) 65 Misura profondità D(mm) 24
Colore Nero IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico