BOS 502 senza scasso per display, con vano per batterie da 9V formato transistor

BOS 502 senza scasso per display, con vano per batterie da 9V formato transistor
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
guscio superiore, guscio inferiore, piastra frontale, coperchio vano batterie, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOS 502-7038
BOS 502-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

13.80 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio7038

13.80 €

1 Disponibile 3 giorni Nero9005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 120 Misura verticale H(mm) 60 Misura profondità D(mm) 25
IP nominale IP40 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico