Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BOS 700-9005 |
BOS 701-9005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Scasso Per Display (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
18.78 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 23 x 58 | |
18.78 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 18 x 48 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 150 | Misura verticale H(mm) | 80 | Misura profondità D(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 9005 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Scasso Per Display(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali