BOS 704/705 con scasso per display, pulsante scorrevole laterale per interruttore e vano per batterie da 9V formato transistor

BOS 704/705 con scasso per display, pulsante scorrevole laterale per interruttore e vano per batterie da 9V formato transistor
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
guscio superiore, guscio inferiore, piastra frontale, coperchio vano batterie, viti, bussole filettate
ordinare il vetro per display a parte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOS 704-9005
BOS 705-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Scasso Per Display
(mm)

19.63 €

1 Disponibile 23 giorni 23 x 58

19.63 €

1 Disponibile 3 giorni 18 x 48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 150 Misura verticale H(mm) 80 Misura profondità D(mm) 30
Colore Nero IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico