Interzoll, Subrack con pannello laterale profilato 3 U per connettori (.12)

Interzoll, Subrack con pannello laterale profilato 3 U per connettori (.12)
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Montaggio backplane senza striscia isolante. subrack con maniglia su richiesta.
Fornitura:
1) 2 Pannelli laterali con flangia integrata (BSW 22300)
2) 2 profilati frontali (PF 000..)
3) 2 profilati posteriori (PRK 000... .12)
4) 8 viti M4 x 20 (BFS 0600)
5) 2 strisce filettate per il fissaggio di piastre frontali (GS 000.. I)
6) 2 grani filettati M2,5x5 (GSE-5)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BGT 22340.12
BGT 22360.12
BGT 22380.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)

91.73 €

1 Disponibile 30 giorni 269.24

101.45 €

1 Disponibile 30 giorni 375.92

111.93 €

1 Disponibile 3 giorni 482.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 132.5 Misura profondità D(mm) 218.24

Supporto tecnico