Interzoll, Subrack 3 U per backplane (.Pi)

Interzoll, Subrack 3 U per backplane (.Pi)
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
subrack con maniglia su richiesta.
Fornitura:
1) 2 pannelli laterali (BSW ..300)
2) 2 flange (FL 00300)
3) 2 profilati frontali (PF 000..)
4) 2 profilati per bus (PB 000..)
5) 2 strisce filettate per il fissaggio di piastre frontali (GS 000.. I)
6) 2 strisce filettate per il fissaggio di schede BUS (GS 000.. II)
7) 8 viti M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 grani filettati M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 grani filettati M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 strisce isolanti (IS 00042)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BGT 18340.PI
BGT 18360.PI
BGT 18380.PI
BGT 24340.PI
BGT 24360.PI
BGT 24380.PI
BGT 30340.PI
BGT 30360.PI
BGT 30380.PI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

112.32 €

1 Disponibile 3 giorni 269.24178.24

125.75 €

1 Disponibile 3 giorni 375.92178.24

141.07 €

1 Disponibile 3 giorni 482.6178.24

115.43 €

1 Disponibile 30 giorni 269.24238.24

138.68 €

1 Disponibile 3 giorni 375.92238.24

151.53 €

1 Disponibile 3 giorni 482.6238.24

126.53 €

1 Disponibile 30 giorni 269.24298.24

143.18 €

1 Disponibile 30 giorni 375.92298.24

155.93 €

1 Disponibile 3 giorni 482.6298.24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 132.5

Supporto tecnico