Interzoll, Subrack con pannello laterale profilato 6 U per backplane (.Pi)

Interzoll, Subrack con pannello laterale profilato 6 U per backplane (.Pi)
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Montaggio backplane senza striscia isolante. subrack con maniglia su richiesta.
Fornitura:
1) 2 Pannelli laterali con flangia integrata (BSW 22600)
2) 2 profilati frontali (PF 000..)
3) 2 profilati per bus (PBK 000..)
4) 1 profilato doppio per bus (PBD 006..)
5) 12 viti M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 strisce filettate per il fissaggio di piastre frontali (GS 000.. I)
7) 4 strisce filettate per il fissaggio di schede BUS (GS 000.. II)
8) 2 grani filettati M2,5x5 (GSE-5)
9) 4 grani filettati M2,5x8 (GSE-8)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BGT 22640.PI
BGT 22660.PI
BGT 22680.PI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)

132.12 €

1 Disponibile 30 giorni 269.24

153.03 €

1 Disponibile 30 giorni 375.92

168.93 €

1 Disponibile 30 giorni 482.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 265.85 Misura profondità D(mm) 218.24

Supporto tecnico