Interzoll, Subrack per carichi meccanici pesanti con pannello laterale profilato 3 U per backplane (.Pi)

Interzoll, Subrack per carichi meccanici pesanti con pannello laterale profilato 3 U per backplane (.Pi)
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
testato in conformità alla norma BN 411 002 delle Ferrovie tedesche. Omologato per tutte le apparecchiature elettroniche in utilizzo ferroviario e stradale. Esame per l'approvazione effettuato presso la IABG di Ottobrunn per il tipo BGT 22380.Pi/12-BN.
Subrack con maniglia su richiesta
Fornitura:
1) 2 Pannelli laterali con flangia integrata (BSW 22300)
2) 2 profilati frontali (PF 000..)
3) 2 profilati per bus (PB 000..)
4) 2 strisce filettate per il fissaggio di piastre frontali (GS 000.. I)
5) 2 strisce filettate per il fissaggio di schede BUS (GS 000.. II)
6) 8 viti M4 x 20 (BFS 0600)
7) 8 rondelle di sicurezza (BFS 0700)
8) 2 grani filettati M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 grani filettati M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 strisce isolanti (IS 00042)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BGT 22340.PI-BN
BGT 22360.PI-BN
BGT 22380.PI-BN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)

99.78 €

1 Disponibile 3 giorni 269.24

115.22 €

1 Disponibile 30 giorni 375.92

127.35 €

1 Disponibile 3 giorni 482.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 132.5 Misura profondità D(mm) 218.24

Supporto tecnico