Interzoll Plus, Kit di profilati per custodie 3 U

Interzoll Plus, Kit di profilati per custodie 3 U
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
montaggio conforme a IEC 60297-3-101. Versioni 2 U su richiesta.
Fornitura:
1) 2 pannelli laterali (alluminio anodizzato)
2) 4 copriviti (in plastica, simile RAL 7035)
3) 2 terminali (in plastica, simile RAL 7035)
4) 2 terminali con piedini (in plastica, simile RAL 7035)
5) 4 profilati frontali (alluminio anodizzato)
6) 4 strisce filettate GS I (acciaio zincato)
7) 8 viti (M4x12/BFS 0400 acciaio)
8) 4 piedini in gomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IZP 18340
IZP 18360
IZP 18380
IZP 24340
IZP 24360
IZP 24380
IZP 30340
IZP 30360
IZP 30380
IZP 36340
IZP 36360
IZP 36380
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

100.95 €

1 Disponibile 3 giorni 235.84197.2

112.85 €

1 Disponibile 3 giorni 342.52197.2

122.95 €

1 Disponibile 30 giorni 449.2197.2

107.30 €

1 Disponibile 3 giorni 235.84257.2

120.55 €

1 Disponibile 3 giorni 342.52257.2

130.38 €

1 Disponibile 3 giorni 449.2257.2

115.90 €

1 Disponibile 30 giorni 235.84317.2

128.30 €

1 Disponibile 3 giorni 342.52317.2

137.42 €

1 Disponibile 3 giorni 449.2317.2

121.62 €

1 Disponibile 3 giorni 235.84377.2

133.53 €

1 Disponibile 3 giorni 342.52377.2

142.60 €

1 Disponibile 30 giorni 449.2377.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 132.7

Supporto tecnico