Euromas Alluminio / Euromas F05, Custodia, in alluminio

Euromas Alluminio / Euromas F05, Custodia, in alluminio
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Sulla custodia A 198, a causa dei fori per il fissaggio a parete presenti all'interno dello spazio di tenuta, è necessario, per poter raggiungere il grado di protezione IP 66, ermetizzare correttamente il sistema di fissaggio a parete.
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, viti per coperchi (V2A), 4 viti per montaggio/messa a terra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A 100
A 101
A 102
A 103
A 104
A 105
A 106
A 110
A 114
A 115
A 116
A 117
A 118
A 119
A 120
A 121
A 122
A 123
A 124
A 125
A 126
A 127
A 130
A 131
A 135
A 138
A 140
A 145
A 150
A 155
A 160
A 165
A 168
A 169
A 170
A 175
A 180
A 185
A 190
A 196
A 197
A 198
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Resistenza Agli Urti

12.40 €

1 Disponibile 3 giorni 504530IK09

17.90 €

1 Disponibile 3 giorni 586434IK09

21.10 €

1 Disponibile 3 giorni 986434IK09

28.05 €

1 Disponibile 3 giorni 1506434IK09

23.42 €

1 Disponibile 3 giorni 1156434.5IK09

25.88 €

1 Disponibile 3 giorni 758057IK09

33.50 €

1 Disponibile 3 giorni 185.56434.5IK09

33.90 €

1 Disponibile 3 giorni 1258057IK08

61.02 €

1 Disponibile 3 giorni 20010081IK09

39.68 €

1 Disponibile 3 giorni 1758057IK09

40.23 €

1 Disponibile 3 giorni 10010081IK09

56.67 €

1 Disponibile 3 giorni 2508052IK09

49.10 €

1 Disponibile 3 giorni 16010081IK09

57.67 €

1 Disponibile 3 giorni 12212081IK09

61.00 €

1 Disponibile 3 giorni 12212091IK09

67.15 €

1 Disponibile 3 giorni 14014091IK09

69.33 €

1 Disponibile 3 giorni 22012081IK09

74.93 €

1 Disponibile 3 giorni 22012091IK09

105.43 €

1 Disponibile 3 giorni 36012081IK09

82.32 €

1 Disponibile 3 giorni 16016091IK09

85.77 €

1 Disponibile 3 giorni 20014091IK09

94.65 €

1 Disponibile 3 giorni 180180101IK09

102.48 €

1 Disponibile 3 giorni 26016091IK09

114.45 €

1 Disponibile 3 giorni 280180101IK09

127.42 €

1 Disponibile 3 giorni 36016091IK09

196.57 €

1 Disponibile 3 giorni 56016091IK09

168.10 €

1 Disponibile 3 giorni 200230111IK09

116.27 €

1 Disponibile 3 giorni 230100111IK09

245.78 €

1 Disponibile 3 giorni 200230180IK09

186.85 €

1 Disponibile 3 giorni 280230111IK09

221.15 €

1 Disponibile 3 giorni 330230111IK09

326.53 €

1 Disponibile 3 giorni 330230181IK09

290.77 €

1 Disponibile 3 giorni 400230111IK09

399.78 €

1 Disponibile 3 giorni 600230111IK09

354.48 €

1 Disponibile 3 giorni 400230225IK09

332.88 €

1 Disponibile 3 giorni 400310111IK09

389.23 €

1 Disponibile 3 giorni 400310141IK09

451.20 €

1 Disponibile 3 giorni 400310181IK09

501.43 €

1 Disponibile 3 giorni 400310227IK09

452.07 €

1 Disponibile 3 giorni 600310111IK09

599.70 €

1 Disponibile 3 giorni 600310181IK09

1,833.80 €

1 Disponibile 3 giorni 600600202.5IK09

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP66 Numero RAL 7001 Tipo Di Montaggio Altro
Tipo Di Copertura Coperchio Esecuzione Coperchio Chiuso Tipo Di Porta Senza
Coperchio/Porta Trasparente No Con Serratura No Materiale Del Corpo Alluminio
Con Piastra Di Montaggio Adatto Ad Uso Esterno Adatto Per Parafulmine No
Integrità Del Circuito Senza

Supporto tecnico