Euromas Alluminio / Euromas F05, Custodia, in alluminio, con guarnizione in silicone per coperchio

Euromas Alluminio / Euromas F05, Custodia, in alluminio, con guarnizione in silicone per coperchio
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Sulla custodia A 198, a causa dei fori per il fissaggio a parete presenti all'interno dello spazio di tenuta, è necessario, per poter raggiungere il grado di protezione IP 66, ermetizzare correttamente il sistema di fissaggio a parete.
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, viti per coperchi (V2A), 4 viti per montaggio/messa a terra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A 115 SIL

Codice componente
A 115 SIL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.48 €

1 Disponibile 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 175 Misura verticale H(mm) 80 Misura profondità D(mm) 57
IP nominale IP66 Numero RAL 7001

Si trova sulla pagina di Euromas Alluminio / Euromas F05, Custodia, in alluminio, con guarnizione in silicone per coperchio, il codice articolo è il seguente: A 115 SIL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A 115 SIL.

Supporto tecnico