Ultramas, Set di espansione chiuso e con feritoie di ventilazione (L), 3 HP / 9 HP

Ultramas, Set di espansione chiuso e con feritoie di ventilazione (L), 3 HP / 9 HP
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
** AB 02003 è utilizzabile anche per UM 52011(L). Tuttavia per ogni set di espansione si dovranno ordinare 4 viti SHR-Z-M3x40, 59005541. Piastra frontale FP(K) 50014 disponibile su richiesta.
Fornitura:
2 elementi di espansione, materiale per il montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB 02003
AB 02009
AB 02009 L
AB 02603
AB 02609
AB 02609 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
IP nominale Aperture Di Ventilazione Presenti Dimensione Modulare (UM)

13.43 €

1 Disponibile 3 giorni 14198.916.2IP40No3

17.07 €

1 Disponibile 3 giorni 14198.946.7IP40No9

17.07 €

1 Disponibile 3 giorni 14198.946.7IP309

14.03 €

1 Disponibile 3 giorni 15258.916.2IP40No3

18.03 €

1 Disponibile 3 giorni 14258.946.7IP40No9

18.03 €

1 Disponibile 3 giorni 14258.946.7IP309

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No

Supporto tecnico