Accessori, Piedini d'appoggio, in poliammide

Accessori, Piedini d'appoggio, in poliammide
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Il piedino pieghevole anteriore consente di collocare la custodia sia in posizione parallela, sia inclinata rispetto al piano di appoggio.
Fornitura:
Set di piedini di appoggio, 2 pieghevoli, 2 fissi, materiale per il montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AB 1230

Codice componente
AB 1230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 19 Misura verticale H(mm) 46.5 Misura profondità D(mm) 30
Colore Nero IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 80 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No
Dimensione Modulare (UM) 0

Si trova sulla pagina di Accessori, Piedini d'appoggio, in poliammide, il codice articolo è il seguente: AB 1230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AB 1230.

Supporto tecnico