Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ADS 910-I |
ADS 910-II |
ADS 910-III |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 70 | 10.5 | |
4.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 69.9 | 15 | |
4.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 69.9 | 8 |
Loading...
Misura profondità D(mm) | 8 | Colore | Grigio | IP nominale | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7038 |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali