Alurail, Piastre frontali per profilati modulari, 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARM 75-1000 FP

Codice componente
ARM 75-1000 FP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.70 €

1 Disponibile 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 71.8 Misura verticale H(mm) 990 Misura profondità D(mm) 2
Colore Naturale IP nominale IP40 Materiale Alluminio
Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Alurail, Piastre frontali per profilati modulari, 2 mm, alluminio anodizzato in colore naturale, il codice articolo è il seguente: ARM 75-1000 FP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARM 75-1000 FP.

Supporto tecnico