BOPLA-Arteb, Custodia con superficie continua per tastiera a membrana, 115 Custodie

BOPLA-Arteb, Custodia con superficie continua per tastiera a membrana, 115 Custodie
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Ordinare i coperchi a parte. Se, in caso di necessità, desiderate che la custodia rimanga completamente accessibile, è possibile rinunciare alle viti cosicché solo i copriviti vanno a chiudere il guscio inferiore realizzando una superficie uniforme.
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, coprivite, vite UC = 5 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ART 115 F

Codice componente
ART 115 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.30 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 78 Misura verticale H(mm) 45 Misura profondità D(mm) 18
Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7038 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di BOPLA-Arteb, Custodia con superficie continua per tastiera a membrana, 115 Custodie, il codice articolo è il seguente: ART 115 F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ART 115 F.

Supporto tecnico