BOPLA-Arteb, Coperchio superiore, Cappucci per ART 115

BOPLA-Arteb, Coperchio superiore, Cappucci per ART 115
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
KO = coperchio superiore, KU = coperchio inferiore
Fornitura:
UC = 5 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ART 115 KO-1016
ART 115 KO-3000
ART 115 KO-5015
ART 115 KO-6027
ART 115 KO-7037
ART 115 KO-7038
ART 115 KO-IR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

9.45 €

1 Disponibile 23 giorni Giallo zolfo

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso fuoco

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni Blu cielo

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni Verde chiaro

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio polvere

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio agata

12.85 €

1 Disponibile 3 giorni Nero, trasparente agli infrarossi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 8 Misura verticale H(mm) 44 Misura profondità D(mm) 18
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico