Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ART 300 DIS |
ART 500 DIS |
ART 600 DIS |
ART 800 DIS |
ART 865 DIS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Colore | IP nominale | Numero RAL | Temperatura Di Impiego (°C) | Tipo Di Scatola | Scatola Allineabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 29.5 | 55.5 | 2 | Altro | IP00 | - | -25 - 110 | Aperto | No | |
26.98 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 29.5 | 69.5 | 2 | Altro | IP00 | - | -25 - 110 | Aperto | No | |
33.62 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 48.5 | 84.5 | 2 | Altro | IP00 | - | -25 - 110 | Aperto | No | |
42.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60.5 | 96.5 | 2 | Altro | IP00 | - | -25 - 110 | Aperto | No | |
120.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 236 | 125 | 41 | Grigio | IP65 | 7038 | -25 - 70 | Chiuso | SÌ |
Loading...
Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato | Con Schermatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Colore
IP nominale
Numero RAL
Temperatura Di Impiego(°C)
Tipo Di Scatola
Scatola Allineabile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali