BOPLA-Arteb, Accessori, Setti separatori per vani batterie, in ABS

BOPLA-Arteb, Accessori, Setti separatori per vani batterie, in ABS
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
portabatterie quale accessorio. Nella ART 865 BTU 3 il montaggio del portabatterie avviene trasversalmente in modo da lasciare più spazio per altri componenti nella parte superiore della custodia. Tutti i setti separatori sono dotati di passacavo.
Fornitura:
Setti separatori, adesivi, gommini in spugna UC = 5 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ART 335 BTU 1
ART 335 BTU 2
ART 655 BTU 1
ART 655 BTU 2
ART 865 BTU 1
ART 865 BTU 2
ART 865 BTU 3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

9.88 €

1 Disponibile 3 giorni 48.455.220.2

10.38 €

1 Disponibile 3 giorni 61.255.220.2

10.98 €

1 Disponibile 3 giorni 60.267.335.8

10.98 €

1 Disponibile 3 giorni 32.17432.6

11.47 €

1 Disponibile 3 giorni 58.783.335.8

11.47 €

1 Disponibile 3 giorni 60.283.335.8

11.43 €

1 Disponibile 3 giorni 12.19032.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7038 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico