Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ART 335 DIS
Misura larghezza W(mm) | 130 | Misura verticale H(mm) | 75 | Misura profondità D(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7038 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di BOPLA-Arteb, Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane, 335 Boîtiers, il codice articolo è il seguente: ART 335 DIS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ART 335 DIS.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali