BOPLA-Arteb, Coperchio superiore, Cappucci per ART 335

BOPLA-Arteb, Coperchio superiore, Cappucci per ART 335
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
KO = coperchio superiore, KU = coperchio inferiore
Fornitura:
UC = 5 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ART 335 KO-1016
ART 335 KO-3000
ART 335 KO-5015
ART 335 KO-6027
ART 335 KO-7037
ART 335 KO-7038
ART 335 KO-IR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

18.08 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo zolfo

18.08 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso fuoco

18.08 €

1 Disponibile 3 giorni Blu cielo

18.08 €

1 Disponibile 3 giorni Verde chiaro

18.08 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio polvere

18.08 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio agata

25.17 €

1 Disponibile 3 giorni Nero, trasparente agli infrarossi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 10 Misura verticale H(mm) 73.4 Misura profondità D(mm) 26
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico