Pressacavi / Accessori generali, Elemento di compensazione della pressione DAE M6 a IP 69

Pressacavi / Accessori generali, Elemento di compensazione della pressione DAE M6 a IP 69
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
l'aria, raffreddandosi, può produrre un vuoto e 'aspirare' umidità all'interno della custodia attraverso la guarnizione andando così a compromettere la protezione IP. Per bilanciare queste variazioni di pressione causate dagli sbalzi di temperatura, è possibile utilizzare l'elemento di compensazione della pressione DAE. Una volta montato, il DAE permette di raggiungere i gradi di protezione IP 66, IP 68 (0,2 bar, 60 min) e IP 69.
Fornitura:
5 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DAE M6 7035
DAE M6 9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

24.52 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio chiaro7035

24.52 €

1 Disponibile 3 giorni Nero9005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Tipo Di Filettatura Metrico Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG 6
Passo Della Filettatura(mm) 0.75 Qualità Del Materiale Poliammide

Supporto tecnico