Staffa monitor in alluminio, regolabile in altezza 4 o 5 assi, forma B, 5 assi (29180)

Staffa monitor in alluminio, regolabile in altezza 4 o 5 assi, forma B, 5 assi (29180)
· Allacciamento di monitor in base allo standard VESA 75/100

· Fissaggio a innesto

· Regolabile in altezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29180-05-6341

Codice componente
29180-05-6341
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

377.78 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Plastica Forma B
Forma-Tipo 5 assi B=larghezza(mm) 75 B1(mm) 100
B2(mm) 94 B3(mm) 70 D=diametro(mm) 5.3
D1(mm) 13.8 D2=diametro(mm) 9 H=altezza(mm) 464
H2(mm) 40 L=lunghezza(mm) 634 L1(mm) 560

Si trova sulla pagina di Staffa monitor in alluminio, regolabile in altezza 4 o 5 assi, forma B, 5 assi (29180), il codice articolo è il seguente: 29180-05-6341.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29180-05-6341.

Supporto tecnico