Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29180-05-4360
Metodo di montaggio (monitor) | VESA75/VESA100 | Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Forma-Tipo | 4 assi | B=larghezza(mm) | 75 |
B1(mm) | 100 | B2(mm) | 94 | B3(mm) | 70 |
D=diametro(mm) | 5.3 | D1(mm) | 13.8 | D2=diametro(mm) | 9 |
H=altezza(mm) | 236 | H1(mm) | 114 | H2(mm) | 40 |
H3(mm) | 43 | L=lunghezza(mm) | 436 | L1(mm) | 361 |
Si trova sulla pagina di Supporti per monitor in alluminio, regolabili in altezza a 4 o 5 assi, Forma A, 4 assi (29180-05), il codice articolo è il seguente: 29180-05-4360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29180-05-4360.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali