Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0496.1818 |
K0496.3020 |
K0496.3030 |
K0496.4020 |
K0496.4040 |
K0496.5040 |
K0496.5050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B (mm) | C (mm) | M (mm) | Tipo=Diametro interno (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.42 € | 1 | 4 giorni | 18 | 66 | 25,5 | 20 | 18 | M6x16 | M6x16 | 0,0631 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 20 | 99 | 40 | 33 | 30 | M8x25 | M8x25 | 0,2249 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 30 | 99 | 40 | 33 | 30 | M8x25 | M8x25 | 0,1871 | ||
38.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 109 | 40 | 36 | 40 | M10x30 | M8x25 | 0,3096 | ||
38.97 € | 1 | 4 giorni | 40 | 137 | 60 | 45 | 40 | M10x30 | M10x30 | 0,5328 | ||
42.88 € | 1 | 4 giorni | 40 | 154 | 70 | 54 | 50 | M10x35 | M10x35 | 0,8369 | ||
42.88 € | 1 | 4 giorni | 50 | 154 | 70 | 54 | 50 | M10x35 | M10x35 | 0,6881 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Colore principale | nero | Versione 1 | raccordo a croce |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per unità lineari | Denominazione | Connettori per Tubi | Materiale dei componenti | Acciaio |
Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Componente di finitura superficiale | zincato | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
B(mm)
C(mm)
M(mm)
Tipo=Diametro interno(mm)
V1(mm)
V2(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali