Pulsante di emergenza versione da incasso Ø 16.2 mm collegamento con connettore piatto (81150)

Pulsante di emergenza versione da incasso Ø 16.2 mm collegamento con connettore piatto (81150)
· Design solido

· Elevato tipo di protezione

· Display di posizione con contrassegno colorato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81150-202200
81150-212200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Automonitorato Numero contatti NA Peso (ERP)
(kg)

25.49 €

1 4 giorni No-0.0250

29.52 €

1 4 giorni 10.0127

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Arresto di emergenza non illuminato Tipo di attacco Connettore piatto 2.8x0.5mm Versione 1 Versione di montaggio
Materiale corpo base Plastica Denominazione Pulsanti di arresto di emergenza Grado di protezione IP65/IP67
Numero contatti NC 2 A prova di manomissione Display posizione di commutazione
Collare di protezione bloccaggio No Illuminabile No Sblocco Rotazione a Destra/Rotazione a sinistra
Resistività di volume(m Ohm) <20 Tempo di rimbalzo(ms) <10 Categoria di sovratensione II
Grado di sporco 2 Coppia di serraggio Dadi di montaggio(Nm) 0.8-1.5 Ø di montaggio 16.2
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico