Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
83456-11182 |
83456-21182 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.77 € | 1 | 4 giorni | Codifica universale | 0.0473 | ||
182.19 € | 1 | 4 giorni | Codifica individuale, apprendimento multiplo | 0.0469 |
Loading...
Type | Altro | Tipo di attacco | Connettore a spina M8 | Versione 1 | Codifica RFID |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Interruttore di sicurezza | Corrente di esercizio(mA) | 600 |
N. di poli | A 8 poli | LED Display Quantità | 3 | Frequenza di commutazione f(Hz) | 1 |
Tensione d'esercizio(V DC) | 24 (min. 20.4 - max. 26.4) | N. di uscite digitali sicure | 2 | N. di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione | 1 |
Distanza di commutazione protetta Sn davanti ON(mm) | 10 | Distanza di commutazione protetta Sn davanti OFF(mm) | 18 | Distanza di commutazione protetta Sn laterale ON(mm) | 6 |
Distanza di commutazione protetta Sn laterale OFF(mm) | 15 | Distanza di commutazione Sn davanti(mm) | 12 | Distanza di commutazione Sn laterale(mm) | 9 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali