Interruttore di sicurezza con codifica magnetica (83455)

Interruttore di sicurezza con codifica magnetica (83455)
· Nessuna usura meccanica

· Lunga durata utile

· Alloggiamento robusto e completamente incapsulato

· Insensibile allo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
83455-1020042
83455-1020142
83455-1021061
83455-1021161
83455-2020042
83455-2020142
83455-2021061
83455-2021161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di attacco Battuta porta N. di poli Contatto di segnalazione Tensione di commutazione max.
(V CC)
Potere di interruzione max.
(VA)
N. di contatti di riposo (contatti di segnalazione) LED Display Quantità Nota Peso (ERP)
(kg)

87.40 €

1 4 giorni Connettore a spina M8A destra4 poliNo7510---0.0318

91.00 €

1 4 giorni Connettore a spina M8A destra4 poliNo240.2-1Il LED si accende quando la porta di sicurezza è chiusa0.0318

111.88 €

1 4 giorni Connettore a spina 8mmA destra6 poli30101--0.0314

115.56 €

1 4 giorni Connettore a spina 8mmA destra6 poli240.211Il LED si accende quando la porta di sicurezza è chiusa0.0317

87.40 €

1 4 giorni Connettore a spina M8A sinistra4 poliNo7510---0.0316

91.00 €

1 4 giorni Connettore a spina M8A sinistra4 poliNo240.2-1Il LED si accende quando la porta di sicurezza è chiusa0.0317

111.88 €

1 4 giorni Connettore a spina 8mmA sinistra6 poli30101--0.0317

115.56 €

1 4 giorni Connettore a spina 8mmA sinistra6 poli240.211Il LED si accende quando la porta di sicurezza è chiusa0.0313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Altro Versione 1 Con codifica magnetica Materiale corpo base Plastica
Denominazione Interruttore di sicurezza Frequenza di commutazione max.(Hz) 5 N. di contatti di riposo (contatti di sicurezza) 2
Distanza di commutazione Sn ON(mm) 5 Distanza di commutazione Sn OFF(mm) 15 PL Edelstahl No

Supporto tecnico