Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
81150-22-214200
Type | Arresto di emergenza non illuminato | Tipo di attacco | M12 8 poli, codifica a | Versione 1 | Minibox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Pulsanti di arresto di emergenza | Grado di protezione | IP65 |
Numero contatti NC | 2 | Automonitorato | Sì | A prova di manomissione | Sì |
Display posizione di commutazione | Sì | Collare di protezione bloccaggio | No | Illuminabile | No |
Sblocco | Rotazione a Destra/Rotazione a sinistra | Tempo di rimbalzo(ms) | <10 | Ø di montaggio | 22.3 |
Numero contatti NA | 1 | Classe di protezione | II Isolamento di protezione | Tensione di prova Terminale M12(kV) | 1.5 |
Versione 2 | Con pulsante | Tensione d'esercizio(V) | 1-36 | Corrente di esercizio(mA) | 1-250 |
Numero contatti NA (tasto) | 1 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.1627 |
Si trova sulla pagina di Pulsante di emergenza con pulsante nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22.3 mm attacco M12 (81150-22), il codice articolo è il seguente: 81150-22-214200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81150-22-214200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali