Pulsanti di arresto di eme minibox, M12 4 poli codifica a (81150)

Pulsanti di arresto di eme minibox, M12 4 poli codifica a (81150)
· Design solido

· Elevato tipo di protezione

· Display di posizione con contrassegno colorato

· Automonitorato

· Per il montaggio rapido su profili in alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

81150-21-204200

Codice componente
81150-21-204200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.08 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di attacco M12 4 poli, codifica A Versione 1 Minibox Materiale corpo base plastica
Denominazione Pulsanti di arresto di emergenza Grado di protezione IP65 Numero contatti NC 2
Automonitorato no A prova di manomissione Display posizione di commutazione
Collare di protezione bloccaggio no Illuminabile no Sblocco Rotazione a destra/rotazione a sinistra
Resistività di volume(m Ohm) <100 Tempo di rimbalzo(ms) <10 Ø di montaggio 22.3
Classe di protezione II isolamento di protezione Tensione di prova Terminale M12(kV) 2 RoHS
PL Edelstahl no Peso (ERP)(kg) 0.1124

Si trova sulla pagina di Pulsanti di arresto di eme minibox, M12 4 poli codifica a (81150), il codice articolo è il seguente: 81150-21-204200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81150-21-204200.

Supporto tecnico