Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
81150-20-203200
Tipo di attacco | Morsetto a molla | Versione 1 | Minibox | Materiale corpo base | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pulsanti di arresto di emergenza | Grado di protezione | IP65 | Numero contatti NC | 2 |
Automonitorato | no | A prova di manomissione | sì | Display posizione di commutazione | sì |
Collare di protezione bloccaggio | no | Illuminabile | no | Sblocco | Rotazione a destra/rotazione a sinistra |
Resistività di volume(m Ohm) | <100 | Tempo di rimbalzo(ms) | <10 | Ø di montaggio | 22.3 |
Sezione dei collegamenti(mm²) | 0.2-1.5 | Lunghezza di spellatura(mm) | 5 | Classe di protezione | II isolamento di protezione |
Pressacavo | M16 breakaway | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Peso (ERP)(kg) | 0.0600 |
Si trova sulla pagina di Pulsanti di arresto di eme minibox, morsetto a molla (81150), il codice articolo è il seguente: 81150-20-203200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81150-20-203200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali