Pulsante di emergenza nell'alloggiamento Ø 22.3 mm con blocchi di contatto, attacco M12 (81150)

Pulsante di emergenza nell'alloggiamento Ø 22.3 mm con blocchi di contatto, attacco M12 (81150)
· Design solido

· Elevato tipo di protezione

· Display di posizione con contrassegno colorato

· Automonitorato

· Completo di contattore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81150-16-204210
81150-16-214210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di attacco Automonitorato Numero contatti NA Peso (ERP)
(kg)

111.12 €

1 4 giorni M12 4 poli, codifica Ano-0.2189

125.80 €

1 4 giorni M12 8 poli, codifica A10.0600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Versione superiore Materiale corpo base plastica Denominazione Pulsanti di arresto di emergenza
Grado di protezione IP65/IP67 Numero contatti NC 2 A prova di manomissione
Display posizione di commutazione Collare di protezione bloccaggio Illuminabile no
Sblocco Rotazione a destra/rotazione a sinistra Resistività di volume(m Ohm) <100 Tempo di rimbalzo(ms) <10
Coppia di serraggio Dadi di montaggio(Nm) 2.5 Ø di montaggio 22.3 Corrente di contatto min.(mA) 5
Tensione di contatto min.(V) 24 Classe di protezione II isolamento di protezione RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico