Pulsante di emergenza nell'alloggiamento Ø 22.3 mm con blocchi di contatto, introduzione cavo M20 (81150-12)

Pulsante di emergenza nell'alloggiamento Ø 22.3 mm con blocchi di contatto, introduzione cavo M20 (81150-12)
· Design solido

· Elevato tipo di protezione

· Display di posizione con contrassegno colorato

· Automonitorato

· Completo di contattore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81150-12-203210
81150-12-213210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Automonitorato Numero contatti NA

50.76 €

1 4 giorni No-

55.92 €

1 4 giorni 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Arresto di emergenza non illuminato Tipo di attacco Morsetto a molla Versione 1 Versione superiore
Materiale corpo base Plastica Denominazione Pulsanti di arresto di emergenza Grado di protezione IP65/IP67
Numero contatti NC 2 A prova di manomissione Display posizione di commutazione
Collare di protezione bloccaggio Illuminabile No Sblocco Rotazione a Destra/Rotazione a sinistra
Resistività di volume(m Ohm) <100 Tempo di rimbalzo(ms) <10 Coppia di serraggio Dadi di montaggio(Nm) 2.5
Ø di montaggio 22.3 Sezione dei collegamenti(mm²) 0.75-2.5 Lunghezza di spellatura(mm) 8-10
Corrente di contatto min.(mA) 5 Tensione di contatto min.(V) 24 Classe di protezione II Isolamento di protezione
Pressacavo M20 Fragile RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.0600

Supporto tecnico