Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
81150-08-213210
Tipo di attacco | morsetto a molla | Versione 1 | Versione integrata | Materiale corpo base | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pulsanti di arresto di emergenza | Grado di protezione | IP65/IP67 | Numero contatti NC | 2 |
Automonitorato | sì | A prova di manomissione | sì | Display posizione di commutazione | sì |
Collare di protezione bloccaggio | sì | Illuminabile | no | Sblocco | rotazione a destra/rotazione a sinistra |
Resistività di volume(m Ohm) | <100 | Tempo di rimbalzo(ms) | <10 | Coppia di serraggio Dadi di montaggio(Nm) | 2.5 |
Ø di montaggio | 22.3 | Numero contatti NA | 1 | Sezione dei collegamenti(mm²) | 0.75-2.5 |
Forma | B | Tipo di stampo | con collare di protezione bloccaggio | Lunghezza di spellatura(mm) | 8-10 |
Corrente di contatto min.(mA) | 5 | Tensione di contatto min.(V) | 24 | Classe di protezione | II isolamento di protezione |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.0300 |
Si trova sulla pagina di Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22.3 mm con blocchi di contatti, forma B (81150), il codice articolo è il seguente: 81150-08-213210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81150-08-213210.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali