Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
81150-08-213200
Type | Arresto di emergenza non illuminato | Tipo di attacco | Morsetto a molla | Versione 1 | Versione integrata |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Pulsanti di arresto di emergenza | Grado di protezione | IP65/IP67 |
Numero contatti NC | 2 | Automonitorato | Sì | A prova di manomissione | Sì |
Display posizione di commutazione | Sì | Collare di protezione bloccaggio | No | Illuminabile | No |
Sblocco | Rotazione a Destra/Rotazione a sinistra | Resistività di volume(m Ohm) | <100 | Tempo di rimbalzo(ms) | <10 |
Coppia di serraggio Dadi di montaggio(Nm) | 2.5 | Ø di montaggio | 22.3 | Numero contatti NA | 1 |
Sezione dei collegamenti(mm²) | 0.75-2.5 | Forma | A | Tipo di stampo | Senza collare di protezione bloccaggio |
Lunghezza di spellatura(mm) | 8-10 | Corrente di contatto min.(mA) | 5 | Tensione di contatto min.(V) | 24 |
Classe di protezione | II Isolamento di protezione | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.0300 |
Si trova sulla pagina di Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22.3 mm con blocchi di contatti, Forma A (81150-08), il codice articolo è il seguente: 81150-08-213200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 81150-08-213200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali