Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
81150-04-202200 |
81150-04-212200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Automonitorato | Numero contatti NA | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09 € | 1 | 4 giorni | no | - | 0.0183 | ||
32.13 € | 1 | 4 giorni | sì | 1 | 0.0200 |
Loading...
Tipo di attacco | Connettore piatto 2.8x0.5mm | Versione 1 | Versione di montaggio | Materiale corpo base | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pulsanti di arresto di emergenza | Grado di protezione | IP65/IP67 | Numero contatti NC | 2 |
A prova di manomissione | sì | Display posizione di commutazione | sì | Collare di protezione bloccaggio | no |
Illuminabile | no | Sblocco | Rotazione a destra/rotazione a sinistra | Resistività di volume(m Ohm) | <50 |
Tempo di rimbalzo(ms) | <10 | Grado di sporco | 3 | Coppia di serraggio Dadi di montaggio(Nm) | 1.3-1.9 |
Ø di montaggio | 22.3 | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Automonitorato
Numero contatti NA
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali