Connettore a spina confezionabile, forma A (80100)

Connettore a spina confezionabile, forma A (80100)
· Intervallo di temperature: da -25° C a +85°C

· Grado di protezione IP 67

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80100-010
80100-020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P1
(mm)
D=Diametro
(mm)
L
(mm)
G=Filettatura
(mm)
Sezione dei collegamenti max.
(mm²)
Materiale componenti Peso (ERP)
(kg)

15.44 €

1 4 giorni 3.5 - 51245M8x10.5bronzo0.0104

13.41 €

1 4 giorni 4 - 62054M12x10.75ottone0.0142

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di attacco collegamento a vite Forma A Versione 2 con collegamento a vite
Versione 1 confezionabile Materiale corpo base Plastica Denominazione Connettore A Spina
RoHS

Supporto tecnico