Connettore confezionabile con collegamento a vite Forma B (80100) (Codici componente)

Connettore confezionabile con collegamento a vite Forma B (80100)
· Intervallo di temperature: da -25° C a +85°C

· Grado di protezione IP 67

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80100-030
80100-040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P1
(mm)
Tipo di attacco D=Diametro
(mm)
G=Filettatura
(mm)
Sezione dei collegamenti max.
(mm²)
Materiale componenti H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

13.81 €

1 4 giorni 3.5 - 5Collegamento saldato12M8x10.25Bronzo280.0076

13.41 €

1 4 giorni 4 - 6Collegamento a vite20M12x10.75Ottone380.0147

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Tipo rotondo Connection direction Angolo Forma B
Versione 2 Con collegamento a vite Versione 1 Confezionabile Materiale corpo base Plastica
Denominazione Connettore a spina RoHS

Supporto tecnico