Guaine metalliche con rivestimento in plastica (03096) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03096-20-0150X1000
03096-20-0150X3000
03096-20-0150X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.63 €

1 4 giorni Con anima interna10000.0650

10.36 €

1 4 giorni Con tubo interno30000.1950

17.06 €

1 4 giorni Con tubo interno50000.3250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Superficie corpo base Con rivestimento in plastica Denominazione Guaina
D1=Diametro interno(mm) 2.2 D2(mm) 5.5 D3(mm) 2.5
D=Diametro esterno(mm) 5 L1(mm) 2 L2(mm) 11
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico