Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03096-50-306240101
Materiale corpo base | Poliammide | Colore corpo base | Grigio nerastro RAL 7021 | Versione 1 | Foro avvitamento n.vis. |
---|---|---|---|---|---|
A=Distanza dei fori(mm) | 77 | B=Larghezza(mm) | 40 | B1=Larghezza(mm) | 20 |
B2=Larghezza(mm) | 14 | D=Diametro del foro(mm) | 6.6 | D1=Diametro interno(mm) | 3 |
D2=Diametro interno(mm) | 7 | H=Altezza(mm) | 20 | H1=Altezza | 10 |
L=Lunghezza(mm) | 110 | L1=Lunghezza(mm) | 11.5 | SW2(mm) | 10 |
VPE | 1 | SW1(mm) | 8 | Corsa S(mm) | 24 |
Dimensioni | 4 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.0710 |
Si trova sulla pagina di Bowdenzugverteiler foro avvitamento n.vis., poliammide (03096), il codice articolo è il seguente: 03096-50-306240101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03096-50-306240101.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali